Raccords unions à souder, G 2

003H6912

Raccord, à souder PN25 DN40 (G2)

Détails du produit

Poids brut 1 Kilogram
Poids Net 1.084 Kilogram
Volume 1.326 Liter
Numéro EAN 5702421544983

 

Description Raccord, à souder PN25 DN40 (G2)
Diamètre [mm] 40 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Groupe de produits Tailpieces
Matériau W.Nr. 1,0308
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 2
Type Weld-on tailpieces
Types de raccordements À souder

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality