Raccords unions à souder, G 3/4

003H6908

Raccord, à souder PN25 DN15 (G3/4)

Détails du produit

Poids brut 0.184 Kilogram
Poids Net 0.186 Kilogram
Volume 0.238 Liter
Numéro EAN 5702421544938

 

Description Raccord, à souder PN25 DN15 (G3/4)
Diamètre [mm] 15 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Groupe de produits Tailpieces
Matériau W.Nr. 1,0308
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4
Type Weld-on tailpieces
Types de raccordements À souder

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality