Raccords unions filetés, R 1; G 1 1/4, Filetage externe

003H6904

Raccord union, fil. ext. R1 PN25 DN25 (G11/4)

Détails du produit

Poids brut 0.498 Kilogram
Poids Net 0.484 Kilogram
Volume 0.324 Liter
Numéro EAN 5702421544891

 

Description Raccord union, fil. ext. R1 PN25 DN25 (G11/4)
Diamètre [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Tailpieces
Matériau Laiton CW617N
Nom du produit dans le dossier SCIP Tailpiece
Nº de dossier SCIP 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4
R 1
Type Thread tailpieces
Types de raccordements Filetage externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality