Tubes d’impulsion, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Cuivre Cu-DHP CW024A H040, Pour le type de produits: AV(P)QM (T)
003H6852
Ensemble tube d’impulsion AV R 1/8##,fi 6x1,5m
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Ensemble tube d’impulsion AV R 1/8##,fi 6x1,5m
Poids brut | 0.342 Kilogram |
Poids Net | 0.342 Kilogram |
Volume | 3.927 Liter |
Numéro EAN | 5702421541555 |
Poids brut | 0.342 Kilogram |
Poids Net | 0.342 Kilogram |
Volume | 3.927 Liter |
Numéro EAN | 5702421541555 |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
Description | Ensemble tube d’impulsion AV R 1/8##,fi 6x1,5m |
Diamètre [mm] | 6 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Longueur [mm] | 1500 mm |
Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A H040 |
Pour le type de produits | AV(P)QM (T) |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille de la connexion | R 1/8 |
Type | Impulse tubes |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
Description | Ensemble tube d’impulsion AV R 1/8##,fi 6x1,5m |
Diamètre [mm] | 6 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Longueur [mm] | 1500 mm |
Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A H040 |
Pour le type de produits | AV(P)QM (T) |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille de la connexion | R 1/8 |
Type | Impulse tubes |