AVPA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 Filetage, bipasse

Détails du produit

Poids brut 3.875 Kilogram
Poids Net 3.838 Kilogram
Volume 9.296 Liter
Numéro EAN 5702421541272

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 Filetage, bipasse
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100 % 0.38
Facteur de cavitation 25 % 0.64
Facteur de cavitation 50 % 0.57
Facteur de cavitation 75 % 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limiteur de press. diff.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4571
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de la tige Normalement fermé
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.3 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVPA
Type de réglage ajustable
Types de raccordements Filetage externe
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality