AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Flange, G 2 1/2 A

003H6374

Venligst kontakt kundeservice

AVP PN25 50/25 0,2-1,0 flange flow

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.372 Kilogram
Nettovægt 14.372 Kilogram
Volume 25.975 Liter
EAN nr. 5702421538753

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVP PN25 50/25 0,2-1,0 flange frem
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.trykregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 25 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 2 1/2 A
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVP
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 50
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality