Doigts de gant d’immersion, PN 40, Pour le type de produits: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Acier inoxydable

003G1412

Doigt de gant d’immersion, AFT, R1Z, SS, PN40

Détails du produit

Poids brut 0.619 Kilogram
Poids Net 0.36 Kilogram
Volume 10.416 Liter
Numéro EAN 5710104011523

 

Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] 16 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] 16 bar
Description Doigt de gant d’immersion, AFT, R1Z, SS, PN40
Diamètre [mm] 24 mm
Groupe de produits Accessories - SAC
Longueur [mm] 401 mm
Matériau Acier inoxydable
Pour le type de produits AFT
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion R1" DIN2999
Type Immersion pockets
Types de raccordements Filetage externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality