Doigts de gant d’immersion, PN 40, Pour le type de produits: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

Doigt de gant d’immersion, AFT, R1Z, bronze, PN40

Détails du produit

Poids brut 0.65 Kilogram
Poids Net 0.566 Kilogram
Volume 10.752 Liter
Numéro EAN 5702421812495

 

Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] 16 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] 16 bar
Description Doigt de gant d’immersion, AFT, R1Z, bronze, PN40
Diamètre [mm] 24 mm
Groupe de produits Accessories - SAC
Longueur [mm] 401 mm
Matériau Bronze
Pour le type de produits AFT
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion R1" DIN2999
Type Immersion pockets
Types de raccordements Filetage externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality