Huile AFA, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Noir

003G1044

HUILE AFA PB25 10-16 32cm2 noir

Détails du produit

Poids brut 12.288 Kilogram
Poids Net 12.288 Kilogram
Volume 26.485 Liter
Numéro EAN 5702421808580

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Noir
Description HUILE AFA PB25 10-16 32cm2 noir
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé Termo oil
Fonction Limiteur de press.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc et chromaté jaune
Nom du produit dans le dossier SCIP AFD/A
Nº de dossier SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 16 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 10 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 10 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 32 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFA Oil
Type de réglage Adjustable
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality