AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Jaune

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 jaune

Détails du produit

Poids brut 13.547 Kilogram
Poids Net 12.463 Kilogram
Volume 47.04 Liter
Numéro EAN 5702421808368

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Jaune
Course [mm] 7 mm
Description AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 jaune
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Limiteur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Type AFPA
Type de réglage Adjustable
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality