AFPA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 argent

Product details

Poids brut 15.68 Kilogram
Poids Net 15.68 Kilogram
Volume 49.141 Liter
Numéro EAN 5702421808351

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Silver
Course [mm] 7 mm
Description AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 argent
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Limiteur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.15 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Type AFPA
Type de réglage Adjustable
Version de montage Bipasse

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality