AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Jaune

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 jaune

Détails du produit

Poids brut 22.742 Kilogram
Poids Net 21 Kilogram
Volume 85.932 Liter
Numéro EAN 5702421808320

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Jaune
Course [mm] 7 mm
Description AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 jaune
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Régulateur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 0.35 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.05 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 630 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFP
Type de réglage Adjustable
Version de montage libres

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality