AFP, PN 25, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm², Jaune

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 jaune

Détails du produit

Poids brut 12.632 Kilogram
Poids Net 11.57 Kilogram
Volume 49.392 Liter
Numéro EAN 5702421808313

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Jaune
Course [mm] 7 mm
Description AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 jaune
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Régulateur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 0.7 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFP
Type de réglage Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality