AFA, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Noir

003G1007

AFA PB25 10-16 32cm2 noir

Détails du produit

Poids brut 12.009 Kilogram
Poids Net 12.009 Kilogram
Volume 23.814 Liter
Numéro EAN 5702421808214

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Noir
Description AFA PB25 10-16 32cm2 noir
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Limiteur de press.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc et chromaté jaune
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Nom du produit dans le dossier SCIP AFD/A
Nº de dossier SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 16 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 10 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 10 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 32 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFA
Type de réglage Adjustable
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality