AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Gelb

003G1004

AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 gelb

Détails du produit

Bruttogewicht 12.944 Kilogram
Gewicht netto 12.944 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808184

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 gelb
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 0.7 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.1 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.7 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Gelb
Funktion Druckminderer
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-Dossier Produktname AFD/A
Sollwert P Adjustable
Typ AFD
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality