Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
003F1240 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h](/_ui/danfoss/common/assets/img/product_imagecoming_96x96.jpg)
![Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h](/_ui/danfoss/common/assets/img/product_imagecoming_96x96.jpg)
Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
003F1240
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare