Vanne à eau pressostatique, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1232

Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/4, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare

Détails du produit

Poids brut 3.288 Kilogram
Poids Net 3.218 Kilogram
Volume 5.087 Liter
Numéro EAN 5702422026501

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Accessoires pour les vannes à eau
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Configuration en ouverture Ouverture à pression de condensation croissante
Connexion standard ISO 228-1
Différence de pression [psi] 145 psi
Dimension du raccord (réfrigérant) 1/4 in - 6 mm
Dimension du raccord [in] 1 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Eau fraîche
Saumure neutre
Fluides R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes sans huile R513A
Groupe de produits Water regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chine
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
Matériau du corps Fonte
MWP (réfrigérant) [bar] 24.1 bar
Nom du produit Vanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP WVS/WVTS
Nº de dossier SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Plage de pression de régulation [bar] [max.] 17 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.] 4 bar
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Pression de test max. (réfrig.) [bar] 26.5 bar
Pression de test max. (réfrig.) [psig] 384.3 psig
Pression de test max. [bar] Pe 10 bar
Pression de test max. [psig] 145 psig
Pression différentielle [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type WVFX 32
Type de Racc.(fluide) SAE flare
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 11 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality