Pièce de rechange

003F0070

Type: Pièce de rechange, Unité de soufflets

Détails du produit

Poids brut 0.206 Kilogram
Poids Net 0.196 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Numéro EAN 5702422053101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Dimension du raccord (réfrigérant) 1/4 in - 6 mm
Désignation du modèle Bellows unit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides frigorigènes sans huile R513A
Groupe de produits Water valves spare parts
MWP (réfrigérant) [bar] 24.1 bar
Nom du produit Unité de soufflets
Plage de pression de régulation [bar] [max.] 17 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.] 4 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Spare part
Type de Racc.(fluide) SAE flare
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits WVFX 32
WVFX 40

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality