131X9799
FCD302PXXXT4B66H1SRFMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Boîtier raccordmt seul, 380-480 V CA (Triphasé), Noir std IP66/TYPE4X
Le VLT® Decentral Drive FCD 302 est un variateur complet conçu pour un montage décentralisé. Il peut être monté sur la machine/un mur à proximité du moteur, ou directement sur le moteur. La conception décentralisée réduit le besoin en panneaux de commande centralisés et élimine les armoires encombrantes de contrôle moteur. Le besoin en longs câbles moteur blindés est également fortement réduit.