FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

131X4153

FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Noir std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 8.85 kg
Poids Net 8.12 kg
Volume 39.938 l
Numéro EAN 5710107061228

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Tension secteur T4 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier B66 Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein X Sans frein
Configuration du matériel 1 Compl. petit boît autonome
Support de montage E Support montage plat
Filetage M Filetage métrique
Option interrupteur X Sans option interrupteur
Afficheur C Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs X Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A A0 Profibus DP
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D DX Sans option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Code de type partie 1 FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXX
Code de type partie 2 A0BXXXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 10.1
Poids net calculé [kg] 9.8
Material Gross Weight 8.85
Material Net Weight 8.12
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXX
Code modèle 02 A0BXXXXXXDX

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality