131Z5117
FCD302P1K1T4W66H1X1XMFCFXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302P1K1T4W66H1X1XMFCFXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Blanc std IP66/TYPE4X
Le VLT® Decentral Drive FCD 302 est un variateur complet conçu pour un montage décentralisé. Il peut être monté sur la machine/un mur à proximité du moteur, ou directement sur le moteur. La conception décentralisée réduit le besoin en panneaux de commande centralisés et élimine les armoires encombrantes de contrôle moteur. Le besoin en longs câbles moteur blindés est également fortement réduit.