FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6028

FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Blanc std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 5.95 kg
Poids Net 5.3 kg
Volume 31.95 l
Numéro EAN 5710107249152

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Tension secteur T4 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier W66 Blanc std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein S Hach. frein + frein méc.
Configuration du matériel X Partie var., petit boîtier
Support de montage X Sans support de montage
Filetage X Sans boîtier raccordement
Option interrupteur X Sans option interrupteur
Afficheur X Sans connecteur afficheur
Connecteur capteurs X Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A A0 Profibus DP
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D D0 Alimentation 24 V CC
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Partie 2 typecode A0BXXXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids Brut 7.1
Poids Net [kg] 6.8
Material Gross Weight 5.95
Material Net Weight 5.3
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Modelcode01 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services