FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6016

FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Noir std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 5.91 kg
Poids Net 5.26 kg
Volume 31.95 l
Numéro EAN 5710107248032

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Tension secteur T4 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier B66 Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein S Hach. frein + frein méc.
Configuration du matériel X Partie var., petit boîtier
Support de montage X Sans support de montage
Filetage X Sans boîtier raccordement
Option interrupteur X Sans option interrupteur
Afficheur X Sans connecteur afficheur
Connecteur capteurs X Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A A0 Profibus DP
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D D0 Alimentation 24 V CC
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXX
Partie 2 typecode A0BXXXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids Brut 7.1
Poids Net [kg] 6.8
Material Gross Weight 5.91
Material Net Weight 5.26
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Modelcode01 FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services