130B1154
Facile à installer. Mise à niveau d'un contrôleur de cascade intégré pour faire fonctionner jusqu'à 8 pompes et pour assurerun meilleur contrôle des pompes en mode maître/suiveur. Prend en charge une combinaison de multiples pompes à vitesse variable et à vitesse fixe, ainsi que des configurations comptant des pompes de capacité différente (contrôle de pompes mixtes). Les 7 entrées digitales supplémentaires et la connexion 24 V CC au variateur permettent une adaptation flexible à l'application. Le contrôleur de cascade est compatible avec l'ensemble de la gamme jusqu'à 2 MW.