MCC101A115T3L23B
130B5479
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (380 - 500V): 45 – 55 kW
Nennleistung (200 - 240V): 22 - 30 kW
Dauernennstrom: 115 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 470 W
Abmessungen HxBxT 600 X 570 X 510 mm
Gewicht: 124 kg