MCE101A850RP100RE54CAW

175U3001

Danfoss P/N 175U3001
Danfoss Type code MCE101A850RP100RE54CAW
IP degree 54
Resistance 850 ohm
Continuous power 100% load 0,10 kW
Pulse power 10% duty cycle 1,65 kW
Pulse power 40% duty cycle 0,405 kW
Repetition rate 30 s
Reference drawing name 914CCHxxxCT

Détails du produit

Poids brut 0.3 kg
Poids Net 0.3 kg
Volume 165.3 l
Numéro EAN 5710107616060

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality