MCE101A1K20P100RE54CAW

175U3000

Danfoss P/N:175U3000
Danfoss Type code:MCE101A1K20P100RE54CAW
IP degree:54
Resistance:1200 ohm
Continuous power 100% load:0,10 kW
Pulse power 10% duty cycle:1,65 kW
Pulse power 40% duty cycle:0,405 kW
Repetition rate:30 s
Reference drawing name:914CCHxxxCT

Détails du produit

Poids brut 0.3 kg
Poids Net 0.3 kg
Volume 0.853 l
Numéro EAN 5710107616077

Brake Resistor

Product Series New Resistors

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Frein - Arrêt sécurité (B) Module de frein
(S) Bornes Régen. + Hac. frein
(D) Art sécu. +r. Pilz +Frein
(U) Module frein + Arrêt séc.
(N) E stop (+ r. Pilz) +frein
Phase+Mains+Power T4PK55
T4PK37
T6PK75

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Frein - Arrêt sécurité (B) Module de frein
(S) Bornes Régen. + Hac. frein
(D) Art sécu. +r. Pilz +Frein
(U) Module frein + Arrêt séc.
(N) E stop (+ r. Pilz) +frein
Phase+Mains+Power T4PK55
T4PK37
T6PK75

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Frein - Arrêt sécurité (B) Module de frein
(S) Bornes Régen. + Hac. frein
(D) Art sécu. +r. Pilz +Frein
(U) Module frein + Arrêt séc.
(N) E stop (+ r. Pilz) +frein
Phase+Mains+Power T4PK37
T5PK37

POWER OPTIONS FC 322 SERIES

Frein - Arrêt sécurité (B) Module de frein
(S) Bornes Régen. + Hac. frein
(D) Art sécu. +r. Pilz +Frein
(U) Module frein + Arrêt séc.
(N) E stop (+ r. Pilz) +frein
Phase+Mains+Power T4PK55
T4PK37
T6PK75

POWER OPTIONS FC 360 SERIES

Frein et arrêt (B) Hacheur de freinage
Phase+Mains+Power T4PK37

POWER OPTIONS FCD 302 SERIES

Frein (S) Hach. frein + frein méc.
Puissance nominale (PK37) 0,37 kW / 0,5 HP
Tension secteur (T4) 380-480VAC (Triphasé)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality