REVCON RHD D0 7-400-50-0-A
192H9784
REVCON RHD D0 7-400-50-0-A
Régénerateur
Exécution: 4-Q
Réseau: 400V -15% /+ 10%
Frequence: 50 / 60 Hz
Puissance freinage: 7 kW
Puissance freinagemax.: 8,4 kW
IP20
HxLxP: 500x254x310 mm
Poids: 23 kg
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
REVCON RHD D0 7-400-50-0-A
Régénerateur
Exécution: 4-Q
Réseau: 400V -15% /+ 10%
Frequence: 50 / 60 Hz
Puissance freinage: 7 kW
Puissance freinagemax.: 8,4 kW
IP20
HxLxP: 500x254x310 mm
Poids: 23 kg
Poids brut | 23 kg |
Poids Net | 23 kg |
Volume | 0 l |
Poids brut | 23 kg |
Poids Net | 23 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |