MCD201075T4CV1

175G5184

MCD201075T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
Triphasé, 200-440 V CA
Tension de commande: 24 V CA/V CC
(C) C-Châssis

Code de modèle: MCD201075T4CV1

Détails du produit

Poids brut 6.1 kg
Poids Net 6.1 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5702427098244

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Puissance nominale 075 75 kW 140A:4-6: 594
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 200-440 V CA
Alim. tension de commande CV1 24 V CA/V CC
Taille de boîtier C (C) C-Châssis
Code type partie 1 MCD201075T4CV1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 MCD201075T4CV1
Poids brut calculé [kg] 7.3
Poids net calculé [kg] 6.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality