Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
15 produit(s) trouvé(s)
VLT® Control Panel LCP 501
The VLT® LCP 501 ensures seamless plug and play communication andcontrol of VLT® Soft Starter MCD 500. With the Control Panel VLT® LCP501 being a full function interface, everything you can do on the VLT®Soft Starter MCD 500 is possible via the LCP 501.
Language selection: English, Chinese, German, Spanish, Portuguese,French, Italian, Russian.
The VLT® LCP 501 is connected to the MCD 500 by using a 3m cable using 9pin (D-sub) plug.
o Same user interface as VLT® Soft Starter MCD500
o Plug play with MCD500
o Copy/ paste of parameters
o Multiple monitoring setup
o Door-mount kit - 3m cable
o IP65 (NEMA 12)