VLT® OneGearDrive®

37 produit(s) trouvé(s)

OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
Reconfigurer

OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Standard, (L06) max. 2,2 kW (V210),
(31K13) 31,13, (40) 40 mm, (1) Acier doux,
(X) Sans CSA/UL, (P2) Horiz., conn. ht ou bas, (BXXX) Sans frein,
(TB) Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
Reconfigurer

OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Standard, (L06) max. 2,2 kW (V210),
(14K13) 14,13, (40) 40 mm, (1) Acier doux,
(X) Sans CSA/UL, (P2) Horiz., conn. ht ou bas, (BXXX) Sans frein,
(TB) Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
Reconfigurer

OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Standard, (L06) max. 2,2 kW (V210),
(05K92) 5,92, (40) 40 mm, (1) Acier doux,
(X) Sans CSA/UL, (P3) Vert., mot. vers le haut, (BXXX) Sans frein,
(TB) Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
Reconfigurer

OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Standard, (L06) max. 2,2 kW (V210),
(05K92) 5,92, (40) 40 mm, (1) Acier doux,
(X) Sans CSA/UL, (P2) Horiz., conn. ht ou bas, (BXXX) Sans frein,
(TB) Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
Reconfigurer

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(H) Hygiénique, (L06) max. 2,2 kW (V210),
(31K13) 31,13, (40) 40 mm, (2) Acier inoxydable,
(X) Sans CSA/UL, (P3) Vert., mot. vers le haut, (BXXX) Sans frein,
(S2) Moteur+plug+conn ss câble

Code de modèle: OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

Afficher: