MCD60042BT5S1X20CV2
MCD60042BT5S1X20CV2

136G7347

Reconfigurer
Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
Customer Service Center

MCD60042BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Série MCD Soft Starter (6) Série 600
(0042) 42 A
(B) Avec contact. bipasse int.
(5) Triphasé 200-525 V CA
(20) IP20
(S1) Châssis de taille 1

Code de modèle: MCD60042BT5S1X20CV2

Détails du produit

Poids brut 10.2 kg
Poids Net 4.8 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108638221

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vue des produits (Switch) International (standard)
Groupe de produits Série MCD Soft Starter
Série MCD (6) Série 600
Courant nominal (0042) 42 A
Bipasse (B) Avec contact. bipasse int.
Phase (T) Triphasé
Tension secteur (5) Triphasé 200-525 V CA
Boîtier (S1) Châssis de taille 1
Réservé (X) Réservé
Classe IP (20) IP20
Tension de commande 110~120 V CA ou 220~240 V CA
Fournisseur Imposs. déterminer fournisseur
Material Gross Weight 10.2
Material Net Weight 4.8
Modelcode01 MCD60042BT5S1X20CV2
Plant from Orderline B901
Poids Brut 5.4
Poids Net [kg] 4.8
Product Catalog Global (Standard)
Typecode MCD60042BT5S1X20CV2
Usine recommandée Imposs. déterminer fournisseur

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services