MCD50331BT5G3X00CV2
MCD50331BT5G3X00CV2

134N9349

Reconfigurer

MCD50331BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200-525 V CA, (0331) 331A, (00) IP00

Code de modèle: MCD50331BT5G3X00CV2

Détails du produit

Poids brut 32 kg
Poids Net 30.2 kg
Volume 66.6 l
Numéro EAN 5710107953547

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Groupe de produits VLT® Soft Starter MCD
Série MCD (5) 500
Courant nominal (0331) 331A
Bipasse (B) Avec contacteur bipasse
Phase (T) Triphasé
Tension secteur (5) 200-525 V CA
Boîtier (G3) Châssis taille 3
Classe de protection IP (00) IP00
Tension de commande (CV2) 110 V CA et 220 V CA
Catalogue produits Pas de vue
Fournisseur Imposs. déterminer fournisseur
Material Gross Weight 32
Material Net Weight 30.2
Modelcode01 MCD50331BT5G3X00CV2
Poids Brut 32
Poids Net [kg] 30.2
Réservé (X) Réservé
Typecode MCD50331BT5G3X00CV2
Usine recommandée Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality