Sensor pocket, MBT 120

084Z3268

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 60, Process connection type: NPT, 3/8-18, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Détails du produit

Poids brut 0.103 Kg
Poids Net 0.101 Kg
Volume 0.059 Liter
Numéro EAN 5702423283866

 

China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20
Diamètre du tube de protection [in] 0.43 in
Diamètre du tube de protection [mm] 11 mm
Dim. raccord Int. 1/4
Désignation du modèle MBT 120-630-060-G
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Accessories, sensors
Longueur d'insertion [in] 2.36 in
Longueur d'insertion [mm] 60 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process AISI 316 Ti
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Sensor pocket
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20.1
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord du process 3/8-18
Type MBT 120
Type d'insertion Fixé
Type de conn. Int. G
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits MBT 3560, MBT 5560

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality