Capteur de niveau de liquide, AKS 4100
084H4515
Conception: Version coaxiale, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1700, Tension d’alimentation [V] DC [min.]: 14.00, Tension d’alimentation [V] DC [max.]: 30.00