Electronic Superheat Control

6 produit(s) trouvé(s)

EKE 1A

Entrées numériques (DI) [pc]: 3, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz

EKE 1B

Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz

EKE 1C

Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz

EKE 2U

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24.00, Homologation: CE; RoHS; UL, 24 V, Courant/phase de sortie max. [A]: 2, Format d’emballage: Emballage multiple

EKC 315A

Options de transmission de données: LON RS 485, Vanne de sortie: AKV; ; ICM (+ICAD)

Afficher: