Alimentation du compresseur [V] |
220/1/50 220/1/60 |
Applications |
HBP LBP MBP |
Capacitance du condensateur de démarrage |
60 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
0.4 kg |
Code de configuration |
Simple |
Couleur |
Noir |
Courant d'appel HST [A] |
4.9 A |
Courant d'appel LST [A] |
8.3 A |
Description |
TL3G |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] |
6.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] |
5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] |
6.2 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
187 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
187 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
220 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
220 V |
Family |
TL |
Fluides |
R134a |
Fréquence [Hz] |
50/60 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] |
159 mm |
Hauteur totale [mm] |
163 mm |
Injection de liquide |
No |
Longueur [mm] |
222 mm |
LRA HST 60 Hz [A] |
4.8 A |
LRA HST [A] |
4.8 A |
LRA LST [A] |
3.4 A |
Matériel du raccord au process |
Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration |
Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement |
Cuivre |
Model number |
TL3G |
Nombre de phases (compresseur) |
1 |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process |
Bouchon en caoutchouc |
Oil type |
POE |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor TL |
Profondeur [mm] |
157 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Quantité d'huile [cm³] |
280 cm³ |
Quantité par emballage |
1 |
raccord de refoulement équerre [°] |
28 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] |
30 ° |
Raccordement de process équerre |
32 ° |
RLA |
0.80 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] |
15.8 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] |
24.6 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque |
Compresseur à pistons |
Technologie |
Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] |
125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] |
135 °C |
Tension 50 Hz [V] |
220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] |
240 V |
Tension 60 Hz [V] |
220 V |
Tension 60 Hz [V] [max.] |
240 V |
Type |
TL3 |
Type de moteur |
CSIR RSIR |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération HT Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
255 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
240 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
240 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
3000 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
3.13 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] |
1500 cm³ |
Économiseur |
No |