Compresseur à pistons, BD35F
Compresseur à pistons, BD35F

101Z0200

Fluides: R134a, Tension CC [V] [Min]: 12, Tension CC [V] [Max]: 24, Fréquence [Hz]: DC-12V

Détails du produit

Poids brut 4.26 kg
Poids Net 4.26 kg
Numéro EAN 5702428840118

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 12-24/DC 110-220/1/60
Applications HP
BP
MP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 0.3 kg
Code de configuration Simple
Couleur Noir
Description BD35F
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] 6.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm] 5 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm] 6.2 mm
Désignation du modèle Compresseur
Faible valeur de plage de tension CC [V] 9 V
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Fluides R134a
Format d’emballage Emballage industriel
Fréquence [Hz] DC-12V
Hauteur de la base [mm] 91 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 38 mm
Hauteur du raccordement du traitement [mm] 81 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 81 mm
Hauteur totale [mm] 96 mm
Injection de liquide No
Longueur [mm] 178 mm
Matériel du raccord au process Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application Direct current
Nombre de phases (compresseur) 0
Notes concernant le raccord de refoulement Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration Capuchon en aluminium
N° de modèle BD35F
Oil type POE
Profondeur [mm] 100 mm
Quantité d'huile [cm³] 150 cm³
Quantité par emballage 150
raccord de refoulement équerre [°] 21 °
raccord d’aspiration équerre [°] 40 °
Raccordement de process équerre 45 °
Régulation de la puissance Fixed speed
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 2.2 Ohm
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] 125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] 135 °C
Tension CC [V] [Max] 24 V
Tension CC [V] [Min] 12 V
Type BD
Type de moteur DC/PM
Type de socle Petit UE
Utilisation de tronçon Refrigeration LT
Refrigeration MT
Refrigeration HT
Valeur élevée de plage de tension CC [V] 31 V
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 0 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volume balayé [cm³] 2 cm³
Volume de gaz libre [cm3] 870 cm³
Économiseur No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services