Alimentation du compresseur [V] |
380-480/3/50-60 |
Catégorie de protection IP |
IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
7.9 kg |
Charge en huile [L] |
3.6 L |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Vis 4.8 mm |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
15 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
4 N-m |
Description |
VSH117-G |
Diamètre [mm] |
243 mm |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
342 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
380 V |
Family |
VSH |
Fluides |
R410A |
Fréquence [Hz] |
30 - 90 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
508 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
277 mm |
Hauteur totale [mm] |
542 mm |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Liste d'huiles recommandées |
160SZ |
LRA |
225 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT |
47.1 A |
Model number |
VSH117AGANB |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
RD |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
N° de schéma |
8560026c |
Nº de dossier SCIP |
e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
Oil level switch port |
No |
Oil type |
POE |
Phase |
3 |
Product Name Description |
VSH |
Protection moteur |
Protection moteur par variateur de fréquence |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Schrader |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
37.7 A |
Régulation de la puissance |
Inverter |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
7/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
1 3/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 3/8 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
55 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
33.3 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
37 bar |
Test HP [bar] [Max] |
45 bar |
Type |
VSH117 |
Type de raccord |
A braser |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
528 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
528 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
480 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
480 V |
Vanne de décharge |
None |
Viscosité [cP] |
32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
3000 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
116.9 cm³ |
Volume côté BP |
13.6 L |
Volume côté HP |
0.7 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
1-3/4'' Rotolock |