Échangeurs de chaleur à microcanaux

20 produit(s) trouvé(s)

Micro Channel heat exchanger, MCHE D1000-C
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Désignation du modèle: D1000-C, 300.7, 332, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Micro Channel heat exchanger, MCHE D1100-C
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Désignation du modèle: D1100-C, 347.7, 387, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Micro Channel heat exchanger, MCHE D1200-C
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Désignation du modèle: D1200-C, 432.3, 462, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Micro Channel heat exchanger, MCHE D1300-C
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Désignation du modèle: D1300-C, 516.9, 552, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Micro Channel heat exchanger, MCHE D1400-C
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Désignation du modèle: D1400-C, 770.7, 800, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Afficher: