Water mist nozzle

180Z6028

Débit [gal/min]: 0.066, null: 0.25, Pression de service [barg] [max.]: 100, Pression de service [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF

Détails du produit

Poids brut 0.032 Kg
Poids Net 0.031 Kg
Volume 0.018 Liter
Numéro EAN 5715162675939

 

Description Water Mist Nozzles
Description du produit Nozzles
Débit [gal/min] 0.066 gal/min
Désignation du modèle Water mist nozzle
Flow [gph] 3.95 gal/h
Flow [l/h] 15 L/h
Flow [l/min] 0.25 l/min
Groupe de produits Accessories
Nozzle thread 9/16-24 UNEF
Nozzle/house material AISI 416
Operating pressure [barg] 70 barg
Operating pressure [psig] 1015 psig
Pression de service [barg] [max.] 100 barg
Pression de service [psig] [max.] 1450 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Spray angle 60º
Substances de la liste candidate REACH No
Type Nozzle

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality