8 produit(s) trouvé(s)

180X5224

Filter housing 10''

Débit [gpm] [max.]: 7.900, Débit [l/min] [max.]: 30.00, Débit [m3/h] [Max.]: 1.80, null: ¾” BSP, Raccordement d'entrée: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Débit [gpm] [max.]: 44.900, Débit [l/min] [max.]: 170.00, Débit [m3/h] [Max.]: 10.20, null: 1½” BSP, Raccordement d'entrée: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Débit [gpm] [max.]: 15.600, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Débit [m3/h] [Max.]: 3.60, null: ¾” BSP, Raccordement d'entrée: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Débit [gpm] [max.]: 4.000, Débit [l/min] [max.]: 15.00, Débit [m3/h] [Max.]: 0.90, null: ½” BSP, Raccordement d'entrée: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Débit [gpm] [max.]: 264.000, Débit [l/min] [max.]: 1000.00, Débit [m3/h] [Max.]: 60.00, Raccordement d'entrée: Vic. 3" Rainure de coupe, 1384 mm

Afficher: