China RoHS compliance |
Out of scope |
Conformité ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
APP 7.2 Ex |
Description du produit |
APP pumps |
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) |
M42 |
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] |
M42 |
Débit [gpm] [max.] |
31.2 gal/min |
Débit [gpm] [min.] |
11.1 gal/min |
Débit [l/min] [max.] |
120.2 l/min |
Débit [l/min] [min.] |
42.8 l/min |
Débit [m3/h] [Max.] |
7.2 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] |
2.5 m³/h |
Désignation du modèle |
APP 7.2 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Groupe de produits |
Pump |
Maintenable |
Yes |
Matériau du corps |
Duplex |
Matériau du joint |
NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] |
78 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Pays d'origine |
Denmark |
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] |
5 barg |
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] |
73 psig |
Pression d'entrée [barg] [max.] |
5 barg |
Pression d'entrée [barg] [min.] |
0.5 barg |
Pression d'entrée [psig] [max.] |
72.5 psig |
Pression d'entrée [psig] [max.] |
7.3 psig |
Pression de sortie [barg] [max.] |
83 barg |
Pression de sortie [barg] [min.] |
20 barg |
Pression de sortie [psig] [max.] |
1200 psig |
Pression de sortie [psig] [min.] |
290 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord de purge standard |
Metric |
Raccordement d'entrée standard |
Metric |
Raccordement de sortie standard |
Metric |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) |
M6 |
Température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] |
122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] |
32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] |
50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] |
122 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] |
36 °C |
Type |
APP 5.1-10.2 |
Type de raccordement de purge |
Filetage |
Type de Sortie |
Filetage |
Type raccordement Entrée |
Filetage |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
1800 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
700 tr/min |
Vitesse permanente [tr/min] [min.] |
700 tr/min |
Volume balayé [cm³/tr] |
70.3 cm³/rev |
Volume balayé [in³/tr] |
4.29 in³/rev |