China RoHS compliance |
Out of scope |
Conformité ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
APP 2.5 Ex |
Description du produit |
APP pumps |
Dimension du raccordement d'entrée [in] |
3/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] |
3/4 in |
Débit [gpm] [max.] |
11.6 gal/min |
Débit [gpm] [min.] |
2.4 gal/min |
Débit [l/min] [max.] |
44.7 l/min |
Débit [l/min] [min.] |
9.4 l/min |
Débit [m3/h] [Max.] |
2.6 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] |
0.5 m³/h |
Désignation du modèle |
APP 2.5 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Groupe de produits |
Pump |
Maintenable |
Yes |
Matériau du corps |
Duplex |
Matériau du joint |
NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] |
81 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Pays d'origine |
Denmark |
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] |
10 barg |
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] |
145 psig |
Pression d'entrée [barg] [max.] |
5 barg |
Pression d'entrée [barg] [min.] |
0.5 barg |
Pression d'entrée [psig] [max.] |
72.5 psig |
Pression d'entrée [psig] [max.] |
7.3 psig |
Pression de sortie [barg] [max.] |
83 barg |
Pression de sortie [barg] [min.] |
20 barg |
Pression de sortie [psig] [max.] |
1200 psig |
Pression de sortie [psig] [min.] |
290 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord de purge standard |
Metric |
Raccordement d'entrée standard |
BSPP |
Raccordement de sortie standard |
BSPP |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) |
M6 |
Température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] |
122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] |
32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] |
50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] |
122 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] |
36 °C |
Type |
APP 1.5-3.5 |
Type de raccordement de purge |
Filetage |
Type de Sortie |
Filetage |
Type raccordement Entrée |
Filetage |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
3000 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
700 tr/min |
Vitesse permanente [tr/min] [min.] |
700 tr/min |
Volume balayé [cm³/tr] |
15.35 cm³/rev |
Volume balayé [in³/tr] |
0.94 in³/rev |