China RoHS compliance |
Out of scope |
Conformité ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
APP 11/1500 Ex |
Description du produit |
APP pumps |
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) |
M42 |
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] |
M42 |
Débit [gpm] [max.] |
49.4 gal/min |
Débit [gpm] [min.] |
20.8 gal/min |
Débit [l/min] [max.] |
190.2 l/min |
Débit [l/min] [min.] |
80.2 l/min |
Débit [m3/h] [Max.] |
11.4 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] |
6.3 m³/h |
Désignation du modèle |
APP 11/1500 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Groupe de produits |
Pump |
Maintenable |
Yes |
Matériau du corps |
Duplex |
Matériau du joint |
NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] |
85 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Pays d'origine |
Denmark |
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] |
10 barg |
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] |
145 psig |
Pression d'entrée [barg] [max.] |
5 barg |
Pression d'entrée [barg] [min.] |
2 barg |
Pression d'entrée [psig] [max.] |
72.5 psig |
Pression d'entrée [psig] [max.] |
29 psig |
Pression de sortie [barg] [max.] |
70 barg |
Pression de sortie [barg] [min.] |
10 barg |
Pression de sortie [psig] [max.] |
1015 psig |
Pression de sortie [psig] [min.] |
145 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord de purge standard |
BSPP |
Raccordement d'entrée standard |
Metric |
Raccordement de sortie standard |
Metric |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille du raccord de purge [in] |
1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] |
122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] |
32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] |
50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] |
122 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] |
36 °C |
Type |
APP 11-13 |
Type de raccordement de purge |
Filetage |
Type de Sortie |
Filetage |
Type raccordement Entrée |
Filetage |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
1500 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
700 tr/min |
Vitesse permanente [tr/min] [min.] |
700 tr/min |
Volume balayé [cm³/tr] |
137.4 cm³/rev |
Volume balayé [in³/tr] |
8.38 in³/rev |