Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
27 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-1221-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, -0.25 bar - 0.5 bar, -3.63 psi - 7.25 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-A411-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 0.25 bar, 0 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-0411-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 0.4 bar, 0 psi - 5.8 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-0611-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 0.6 bar, 0 psi - 8.7 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-0811-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-1011-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-1211-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-1411-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-1611-A1CB11-2
Transmetteur de pression, MBS 4010, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1, Spécifications clés: MBS 4010-1811-A1CB11-2