Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The compact high temperature pressure transmitter MBS 3200 is designed for use in hydraulic and almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. MBS 3250 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections. A robust design, an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
50 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3831-A8GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Racc. Élect.: Câbles volants, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3633-DTGB04-1
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3431-E3GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3634-A1FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-1621-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: AMP Econoseal, J-series, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3432-A2GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-2211-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3635-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-2215-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3250-3435-E3GB04-1