Afficher plus
DST P40M

10 produit(s) trouvé(s)

078G5020

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-1611-A1GB04-1

078G5021

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-1811-A1GB04-1

078G5022

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-2011-A1GB04-1

078G5023

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-2211-A1GB04-1

078G5024

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-2411-A1GB04-1

078G5025

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-3011-A1GB04-1

078G5026

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-1611-A1GB08-1

078G5027

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-1811-A1GB08-1

078G5028

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-2011-A1GB08-1

078G5029

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: DST P40M-2211-A1GB08-1

Afficher: