MBS 3300 / MBS 3350

Afficher plus
MBS 3300 / MBS 3350

136 produit(s) trouvé(s)

060G1367

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1370

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2211-A6AB04-0

060G1371

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1811-A6FB04-4

060G1465

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2011-A6FB04-4

060G1466

Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2211-A6FB04-4

Afficher: