Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The DST P310 pressure sensor is equipped witha powerful ARM processor enabling enhancedcalibration accuracy and self diagnosticfeatures. This hermetically sealed sensor issuitable for use with all refrigerants and can beapplied to the most demanding of applications,such as :• Chillers• Transport refrigeration• Commercial refrigeration• Variable speed HVAC• Heat pumps• Food RetailThis flexible pressure transmitter programcovers different output signals, absolute orgauge (relative) versions, measuring ranges anda wide range of pressure and electricalconnections.A robust design with an excellent vibrationstability and a high degree of EMC / EMIprotection equip the pressure transmitter tomeet the most demanding refrigerationrequirements.
6 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: DST P310-N636-A0AB06-0
Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: DST P310-9736-A0AB06-0
Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9631-C1AC04-0
Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P310-9736-C2BD07-3
Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9736-C2AC04-0
Transmetteur de pression, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: DST P310-9731-C1AC04-0